??
CAD model selection
K0340.1104
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0340 - Indexing plungers
Bill of material
K0340.1104
BESTKIPP
Order No.
K0340.1104
GR
size
1
D
diameter
4
D1
thread
M 6
D2
diameter
2.3
L
total length
41.5
L1
Length
20
L2
Length
32
L3
Length
17.0 mm
H
height
9.5
A
distance
16
SW1
width across flats
6
F
Chamfer x 30°
0.7
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
3.0 ca. N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
10.0 ca. N
ANTDM
tightening torque
1.6 mm
GEW
Approx. weight
0.0059 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245013746
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions